The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • FZ546N

Schwenkhebel, univers, mit Senatschloß Berlin,für Schrank IP44/IP54,o. Schlüssel FZ546N

EAN
3250612778225
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Schwenkhebel, univers, mit Senatschloß Berlin,für Schrank IP44/IP54,o. Schlüssel

FZ546N

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 5 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schließ­system
  • FZ832N

    Schubstangen, asymmetrisch, univers, für IP54 Schließung, für Schrankhöhe 1850mm

     105,78 €  / Stück*
  • FZ834N

    Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 650mm

     103,04 €  / Stück*
  • FZ836N

    Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 950mm

     103,86 €  / Stück*
  • FZ835N

    Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 800mm

     103,27 €  / Stück*
  • FZ837N

    Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Höhe 1100mm

     104,28 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abde­ckung, Tür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration FZ546N
PDF
Hager RoHS Report FZ546N
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild FZ546N | Hager Deutschland

    Produktbild FZ546N

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ546N | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FZ546N

    Schwenkhebel, univers, mit Senatschloß Berlin,für Schrank IP44/IP54,o. Schlüssel

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FZ508N, FZ518N, FZ534N, FZ546N - Schwenkhebel, univers (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZ508N, FZ518N, FZ534N, FZ546N - Schwenkhebel, univers (Stand: 09.2013)

    Montageanleitung International 2013-11-25

    PDF
    2,01 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

    PDF
    1,42 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf