The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ453
    EAN
    3250612764532
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP43 FZ453

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP43

    FZ453

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Mit Hebel
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ453
    PDF
    RoHS Report FZ453
    PDF

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ453 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ453

      Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP43

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ452, FZ597 - Schliesung, univers, für IP43 Schränke (Stand: 10.2012) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ452, FZ597 - Schliesung, univers, für IP43 Schränke (Stand: 10.2012)

      Montageanleitung International 2012-10-16

      PDF
      332,14 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Bild EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Konformitätserklärung International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf