The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ438
    EAN
    3250612764389
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Verschlußteile,univers, für untere Leitungseinführung für Schrankbreite: 1050mm FZ438

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verschlußteile,univers, für untere Leitungseinführung für Schrankbreite: 1050mm

    FZ438

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      210 mm
    • Breite
      1050 mm
    • Tiefe
      40 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ438 | Hager Deutschland

      Produktbild FZ438

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ438 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ438

      Verschlußteile,univers, für untere Leitungseinführung für Schrankbreite: 1050mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ435 - Verschlußteile, univers (Stand: 10.2009) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ435 - Verschlußteile, univers (Stand: 10.2009)

      Montageanleitung International 2009-10-05

      PDF
      266,08 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf