The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ351
    EAN
    3250612763986
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Kabelrangierkanal, 1-feldig, RAL7035, zur Wandmontage FZ351

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelrangierkanal, 1-feldig, RAL7035, zur Wandmontage

    FZ351

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      150 mm
    • Breite
      190 mm
    • Tiefe
      150 mm
    • Länge
      300 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ351 | Hager Deutschland

      Produktbild FZ351

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ351 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ351

      Kabelrangierkanal, 1-feldig, RAL7035, zur Wandmontage

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ141, FZ351, FZ441 - Kabelrangierkanal für Feldverteiler (Stand: 06.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ141, FZ351, FZ441 - Kabelrangierkanal für Feldverteiler (Stand: 06.2010)

      Montageanleitung International 2010-06-17

      PDF
      163,48 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf