Abschottungssatz FW2, für UP Schrank FW312xx, IP3 FZ312FP
EAN
3250614300424
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preisgruppe
H14
Preis
27,89 €
/ Set
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite27 mm
-
Tiefe5 mm
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffKunststoff
Ausschreibungstext
Abschottungssatz FW2, für UP Schrank FW312xx, IP3
Abdeckung seitlich
Breite: 27 mm
Tiefe: 5 mm
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ312FP
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Abdeckung seitlich
Breite: 27 mm
Tiefe: 5 mm
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ312FP
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!