Tür, univers, für IP54 Schrank Höhe 850mm x Breite 300mm FZ225
EAN
3250612762255
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Plantasche 2 Produkte verfügbar -
Schließsystem 6 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1850 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe20 mm
Abdeckung, Tür
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürSchlosstür
-
Anzahl der Schlösser1
Werkstoff
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeLackiert
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
Schließungstyp3-Kant 7 mm
Downloads
Mehr Downloads