The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ220D
    EAN
    3250612794904
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Tür Klarsicht, univers, links, für IP 54, Schutzklasse I, 1900x550 mm FZ220D

    Preis
    € 1.055,75
    / Stück *
    € 1.055,75
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür Klarsicht, univers, links, für IP 54, Schutzklasse I, 1900x550 mm

    FZ220D

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1900 mm
    • Breite
      550 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Schlie­ßungstyp
      3-Kant 7 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ220D
    PDF
    RoHS Report FZ220D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ220D | Hager Deutschland

      Produktbild FZ220D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ220D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ220D

      Tür Klarsicht, univers, links, für IP 54, Schutzklasse I, 1900x550 mm

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Tür Klarsicht, univers, links, für IP 54, Schutzklasse I, 1900x550 mm

    Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar

    Höhe: 1900 mm
    Breite: 550 mm
    Tiefe: 20 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
    Anzahl Schranktüren: 1
    Art der Schranktür: Anschlagtür
    Anzahl der Schlösser: 1
    RAL Nummer: 7035
    Farbe: Lichtgrau
    Werkstoff: Stahl
    Schutzklasse: Schutzklasse I
    Anzahl Felder: 2
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
    Schließungstyp: 3-Kant 7 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ220D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf