The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ200N
    EAN
    3250612777556
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1550x550mm FZ200N

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1550x550mm

    FZ200N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 12 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • Plan­ta­sche
    • FZ452N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      € 30,40  / Stück*
    • FZ597N

      Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

      € 30,22  / Stück*
    • FZ598N

      Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44

      € 13,64  / Stück*
    • FZ530N

      Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54

      € 86,49  / Stück*
    • FZ531N

      Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

      € 150,42  / Stück*
    • FZ534N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54

      € 115,47  / Stück*
    • FZ535N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

      € 130,33  / Stück*
    • FZ508N

      Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr.E1242 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

      € 108,39  / Stück*
    • FZ518N

      Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

      € 108,39  / Stück*
    • FZ534

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff

      € 115,47  / Stück*
    • FZ535

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

      € 130,33  / Stück*
    • FZ840N

      Schubstangen, asymmetrisch, univers, für IP54 Schließung, für Schrankhöhe 1550mm

      € 121,30  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      € 4,74  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      € 44,01  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Aufputz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1519 mm
    • Breite
      519 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Rechts
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schlie­ßungstyp
      Stan­gen­schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl Schlüssel
      1
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ200N
    PDF
    RoHS Report FZ200N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ200N | Hager Deutschland

      Produktbild FZ200N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ200N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ200N

      Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1550x550mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010)

      Montageanleitung International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf