Tür,univers,links,f.Schr,1850x800mm • FZ197N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • FZ197N
            FZ197N - Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x800mm
            FZ197N - Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x800mm

            Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x800mm

            FZ197N

            FZ197N - Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x800mm
            FZ197N - Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x800mm

            Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x800mm FZ197N

            EAN
            3250612777525
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H10
            Preis
            299,90 €
            / Stück *
             299,90 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Plan­ta­sche 3 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Plan­ta­sche
            • FZ707

              Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

               40,17 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ794

              Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

               4,31 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ818

              Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

               40,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Kompa­ti­bi­lität
            • Passend zu Schran­kart
              Aufputz
            Abmes­sungen
            • Höhe
              1819 mm
            • Breite
              248 mm
            • Tiefe
              12 mm
            Abde­ckung, Tür
            • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
              Nein
            • Anzahl Schrank­türen
              1
            • Art der Schranktür
              Anschlagtür
            • Anzahl der Schlösser
              0
            Werk­stoff
            • RAL Nummer
              9010
            • Farbe
              Rein­weiß
            • Werk­stoff
              Stahl
            • Ober­fläche
              Pulver­be­schichtet
            Archi­tektur
            • Posi­tion Schranktür
              Links
            Ausstat­tung
            • Anzahl Felder
              1
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP44
            • Schlie­ßungstyp
              Ohne Schloss
            Konnek­ti­vität
            • Monta­geart
              Schnapp­be­fes­ti­gung
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              0
            Instal­la­tion, Montage
            • Geeignet für Außen­be­reich
              Nein

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration FZ197N (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FZ197N (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild FZ197N | Hager Deutschland

              Produktbild FZ197N

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010)

              Montageanleitung International 2010-08-03

              PDF
              228,12 kB
              Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

              Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

              FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen

              PDF
              2,01 MB
            • Bestellhilfe

              Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

              Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

              Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

              PDF
              1,42 MB
            Mehr Downloads

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Ausschreibungstext

            Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x800mm

            Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar

            Höhe: 1819 mm
            Breite: 248 mm
            Tiefe: 12 mm
            Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
            Anzahl Schranktüren: 1
            Art der Schranktür: Anschlagtür
            Anzahl der Schlösser: 0
            RAL Nummer: 9010
            Farbe: Reinweiß
            Werkstoff: Stahl
            Anzahl Felder: 1
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
            Schließungstyp: Ohne Schloss

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : FZ197N
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf