Blendrahmen m.Tür geschlitzt f.FW52U.. • FZ152NM | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Vertei­ler­sys­teme
            • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
            • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
            • FZ152NM
            FZ152NM - Blendrahmen mit Multimediatür geschlitzt für FW52U.., Höhe 13mm,H:800xB:550
            FZ152NM - Blendrahmen mit Multimediatür geschlitzt für FW52U.., Höhe 13mm,H:800xB:550

            Blendrahmen mit Multimediatür geschlitzt für FW52U.., Höhe 13mm,H:800xB:550

            FZ152NM

            FZ152NM - Blendrahmen mit Multimediatür geschlitzt für FW52U.., Höhe 13mm,H:800xB:550
            FZ152NM - Blendrahmen mit Multimediatür geschlitzt für FW52U.., Höhe 13mm,H:800xB:550
            • Vertei­ler­sys­teme

            Blendrahmen mit Multimediatür geschlitzt für FW52U.., Höhe 13mm,H:800xB:550 FZ152NM

            EAN
            3250612780716
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H15
            Preis
            323,23 €
            / Stück *
             323,23 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              853 mm
            • Breite
              603 mm
            • Tiefe
              13 mm
            Abde­ckung, Tür
            • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
              Nein
            • Art der Schranktür
              Anschlagtür
            • Ausfüh­rung des Hand­griffes
              Klapp­griff mit Vorreiber
            Werk­stoff
            • RAL Nummer
              9010
            • Farbe
              Rein­weiß
            • Werk­stoff
              Stahl
            • Ober­fläche
              Pulver­be­schichtet
            Archi­tektur
            • Posi­tion Schranktür
              Links, Rechts
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP30

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration FZ152NM (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FZ152NM (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild FZ152NM | Hager Deutschland

              Produktbild FZ152NM

            • Montageanleitung

              Bild Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D | Hager Deutschland

              Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D

              Montageanleitung International 2021-12-08

              PDF
              11,44 MB
            • Technische Broschüre

              Bild Technische Broschüre de-DE 2022-09-29 | Hager Deutschland

              Technische Broschüre de-DE 2022-09-29

              PDF
              9,49 MB
            • Bestellhilfe

              Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

              Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

              Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

              PDF
              1,18 MB
            • Katalog

              Bild 22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

              22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04

              Stand: 01.04.2022

              PDF
              537,34 kB
            • Handbuch

              Bild Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Deutschland

              Handbook de-DE 2023-03-28

              Handbuch de-DE 2023-03-28

              PDF
              6,50 MB
              Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Deutschland

              Handbook en-GB 2023-04-11

              Handbuch en-GB 2023-04-11

              PDF
              5,83 MB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2023-05-12

              PDF
              332,34 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              FW312F - Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x12 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x334x110mm
              FW312F
              Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x12 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x334x110mm
              Preis
               395,42 €
              / Stück *
               395,42 €
              / Stück *
            • 2
              FW324F - Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x550x110mm
              FW324F
              Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x550x110mm
              Preis
               440,13 €
              / Stück *
               440,13 €
              / Stück *
            • 3
              FW412F - Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x12 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x334x110mm
              FW412F
              Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x12 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x334x110mm
              Preis
               467,57 €
              / Stück *
               467,57 €
              / Stück *
            • 4
              FW424F - Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x550x110mm
              FW424F
              Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x550x110mm
              Preis
               512,27 €
              / Stück *
               512,27 €
              / Stück *
            • 5
              FW436F - Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x36 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x766x110mm
              FW436F
              Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x36 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x766x110mm
              Preis
               643,61 €
              / Stück *
               643,61 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Blendrahmen mit Multimediatür geschlitzt für FW52U.., Höhe 13mm,H:800xB:550

            Blendrahmen und Tür mit Lüftungsschlitzen zur Wärmeableitung für FWU in Einzelteil-Lieferform und kombinierbar mit Mauerkasten FWUxxL. Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech, mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Schrauben für die Befestigung am Schrank.

            Höhe: 853 mm
            Breite: 603 mm
            Tiefe: 13 mm
            Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
            Art der Schranktür: Anschlagtür
            Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
            RAL Nummer: 9010
            Farbe: Reinweiß
            Werkstoff: Stahl
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : FZ152NM
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf