The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • FZ152F

Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010,für FWU52.., Höhe 13mm FZ152F

EAN
3250612766710
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Innendienst.

Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010,für FWU52.., Höhe 13mm

FZ152F

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Monta­ge­zu­behör
  • FZ279

    Tiefeneinstellung, univers, Feldverteiler Unterputz, über 12mm bis max. 32mm

     13,73 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    853 mm
  • Breite
    603 mm
  • Tiefe
    13 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
Hager REACH declaration FZ152F
PDF
Hager RoHS Report FZ152F
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild FZ152F | Hager Deutschland

    Produktbild FZ152F

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ152F | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FZ152F

    Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010,für FWU52.., Höhe 13mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D

    Montageanleitung International 2021-12-08

    PDF
    11,44 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

    PDF
    9,49 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

    PDF
    1,18 MB
  • Katalog

    Bild 22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

    22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04

    Stand: 01.04.2022

    PDF
    537,34 kB
  • Handbuch

    Bild Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Deutschland

    Handbook de-DE 2023-03-28

    Handbuch de-DE 2023-03-28

    PDF
    6,50 MB
    Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Deutschland

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Handbuch en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf