Blendrahmen m. Multimediatür rechts geschlitzt für FW43U..,Höhe 13mm,H:650xB:800 FZ143NM
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe703 mm
-
Breite853 mm
-
Tiefe13 mm
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürDoppeltür, asymmetrisch
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Position SchranktürLinks, Rechts
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D
Montageanleitung International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-DE 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2024-01-16
PDF1,18 MB -
Katalog
22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04
Stand: 01.04.2022
PDF537,34 kB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2023-03-28
PDF6,50 MBHandbuch en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Ausschreibungstext
Blendrahmen und Tür mit Lüftungsschlitzen zur Wärmeableitung für FWU in Einzelteil-Lieferform und kombinierbar mit Mauerkasten FWUxxL. Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech, mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Schrauben für die Befestigung am Schrank.
Höhe: 703 mm
Breite: 853 mm
Tiefe: 13 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Art der Schranktür: Doppeltür, asymmetrisch
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ143NM
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.