The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ141F
    EAN
    3250612766512
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010,für FWU41.., Höhe 13mm FZ141F

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010,für FWU41.., Höhe 13mm

    FZ141F

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör
    • FZ279

      Tiefeneinstellung, univers, Feldverteiler Unterputz, über 12mm bis max. 32mm

      € 15,11  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      703 mm
    • Breite
      353 mm
    • Tiefe
      13 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    Hager REACH declaration FZ141F
    PDF
    Hager RoHS Report FZ141F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ141F | Hager Deutschland

      Produktbild FZ141F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ141F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ141F

      Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010,für FWU41.., Höhe 13mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D

      Montageanleitung International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild 22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

      22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04

      Stand: 01.04.2022

      PDF
      537,34 kB
    • Handbuch

      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Deutschland

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (DE)

      PDF
      6,50 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf