Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm FZ102N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 27 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe1069 mm
-
Breite519 mm
-
Tiefe12 mm
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürTeiltür
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Anzahl der Schlösser1
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Position SchranktürRechts
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Reihen7
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchließungstypStangenschloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010)
Montageanleitung International 2010-08-03
PDF228,12 kBMontageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)
FZ598N, FZ598W - Türschild mit Klappgriff, für Schrank IP44
PDF283,79 kBMontageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)
FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen
PDF2,01 MB -
Katalog
22AT0010MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Aufputz Quickset, Projektlieferform_2022_04
Stand: 01.04.2022
PDF515,34 kB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2023-03-30
PDF23,41 MBHandbuch en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Ausschreibungstext
Tür als Multimediatür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatür. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.
Höhe: 1069 mm
Breite: 519 mm
Tiefe: 12 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Teiltür
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 2
Anzahl Reihen: 7
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Schließungstyp: Stangenschloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ102N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.