Tür, univers, für FR94* Schränke, IP55, 1400x1050mm FZ094R
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Plantasche 2 product.page.accessories.products-available -
Schließsystem 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
-
Passend zu SchrankartAufputz
-
Höhe1350 mm
-
Breite1000 mm
-
Tiefe25 mm
-
Mit transparentem Deckel/Türcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Anzahl Schranktüren2
-
Art der SchranktürAnschlagtür
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
Anzahl der Schlösser1
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
ProduktfarbeLichtgrau
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
Position SchranktürLinks, Rechts
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
SchließungstypOhne Schloss
-
Anzahl Felder4
-
Anzahl Schlüssel1
-
MontageartMit Scharnier
-
Anzahl Module0
-
Geeignet für Aussenbereichcatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
Produktbild
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt FZ094R
Tür, univers, für FR94* Schränke, IP55, 1400x1050mm
PDF -
MarketingOrderingHelp
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB
catalog.pageproduct.tender_text.div
Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar
Höhe: 1350 mm
Breite: 1000 mm
Tiefe: 25 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 2
Art der Schranktür: Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 4
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ094R
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
catalog.pageproduct.copy_export.div GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...