The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
    • FZ072F
    EAN
    3250612763979
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H15
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör

    Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU72. FZ072F

    Preis
    € 114,91
    / Stück *
    € 114,91
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU72.

    FZ072F

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Plan­ta­sche
    • Monta­ge­zu­behör
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      € 4,74  / Stück*
    • FZ279

      Tiefeneinstellung, univers, Feldverteiler Unterputz, über 12mm bis max. 32mm

      € 15,11  / Stück*

    Passend zu

    • FWU72L

      Mauerkasten 168PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm

      € 369,04  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1153 mm
    • Breite
      603 mm
    • Tiefe
      13 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      7
    • Anzahl Felder
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Stahl
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ072F
    PDF
    RoHS Report FZ072F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ072F | Hager Deutschland

      Produktbild FZ072F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ072F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ072F

      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU72.

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild 22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

      22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04

      Stand: 01.04.2022

      PDF
      537,34 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ073F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU73.
      FZ073F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU73.
      Preis
      € 118,11
      / Stück *
      € 118,11
      / Stück *
    • 2
      FZ063F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU63.
      FZ063F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU63.
      Preis
      € 116,48
      / Stück *
      € 116,48
      / Stück *
    • 3
      FZ071F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU71.
      FZ071F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU71.
      Preis
      € 108,48
      / Stück *
      € 108,48
      / Stück *
    • 4
      FZ062F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU62.
      FZ062F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU62.
      Preis
      € 110,09
      / Stück *
      € 110,09
      / Stück *
    • 5
      FZ081F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU81.
      FZ081F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU81.
      Preis
      € 118,11
      / Stück *
      € 118,11
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU72.

    Blendrahmen, univers

    Höhe: 1153 mm
    Breite: 603 mm
    Tiefe: 13 mm
    Anzahl Reihen: 7
    Anzahl Felder: 2
    Farbe: Reinweiß
    RAL Nummer: 9010
    Werkstoff: Stahl
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ072F
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf