Tür,univers,f. FR62*,IP55,950x550mm • FZ062R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • FZ062R

Tür, univers, für FR62* Schränke, IP55, 950x550mm

FZ062R

Tür, univers, für FR62* Schränke, IP55, 950x550mm FZ062R

EAN
3250616005051
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H10
Preis
 250,64 €
/ Stück *
 250,64 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 13 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für die Tür 1 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 3 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Schließ­system
  • Kompo­nenten für die Tür
  • Plan­ta­sche
  • FZ226

    Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

     21,04 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ501N

    Schließung, univers, Doppelbart 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

     11,57 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ502N

    Schließung, univers, Dreikantverschluss 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

     11,57 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ503N

    Schließung, univers, Vierkantverschluss, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

     11,57 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ504N

    Schließung, univers, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP54

     67,97 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ518N

    Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

     98,51 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ530N

    Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54

     78,60 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ531N

    Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

     136,71 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ532N

    Schließung, univers, Klinkengriff, für Schrank IP44/IP54

     115,36 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ533N

    Schließung, univers, Klinkengriff, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

     170,14 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ534N

    Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54

     104,95 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ535N

    Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

     118,45 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ836N

    Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 950mm

     99,96 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ739B

    Türverdrahtungsprofil, univers, 500mm Tür, univers, FR Schrank

     42,27 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ707

    Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

     40,17 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ794

    Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

     4,31 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ818

    Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

     40,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Aufputz
Abmes­sungen
  • Höhe
    900 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    25 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Archi­tektur
  • Posi­tion Schranktür
    Rechts
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Mit Schar­nier
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration FZ062R (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ062R (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild FZ062R | Hager Deutschland

    Produktbild FZ062R

  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

    PDF
    1,42 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tür, univers, für FR62* Schränke, IP55, 950x550mm

Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar

Höhe: 900 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 25 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 2
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Schließungstyp: Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ062R
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf