
Tür, univers, für FR51* Schränke, IP55, 800x300mm FZ051R
EAN
3250616004993
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H10
Preis
219,83 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 13 Produkte verfügbar
-
Komponenten für die Tür 1 Produkte verfügbar
-
Plantasche 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Passend zu SchrankartAufputz
Abmessungen
-
Höhe750 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe25 mm
Abdeckung, Tür
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürAnschlagtür
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
Anzahl der Schlösser1
Werkstoff
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
Architektur
-
Position SchranktürRechts
Ausstattung
-
Anzahl Felder1
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
SchließungstypOhne Schloss
Konnektivität
-
MontageartMit Scharnier
Kapazität
-
Anzahl Module0
Installation, Montage
-
Geeignet für AußenbereichNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Tür, univers, für FR51* Schränke, IP55, 800x300mm
Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar
Höhe: 750 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 25 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 1
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ051R
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar
Höhe: 750 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 25 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 1
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ051R
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!