The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
  • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
  • FZ051F
  • Vertei­ler­sys­teme

Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU51. FZ051F

EAN
3250612763887
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
 88,49 €
/ Stück *
 88,49 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU51.

FZ051F

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Plan­ta­sche
  • Monta­ge­zu­behör
  • FZ794

    Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

     4,31 €  / Stück*
  • FZ279

    Tiefeneinstellung, univers, Feldverteiler Unterputz, über 12mm bis max. 32mm

     13,73 €  / Stück*

Passend zu

  • FWU51L

    Mauerkasten 60PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm

     197,21 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    853 mm
  • Breite
    353 mm
  • Tiefe
    13 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    5
  • Anzahl Felder
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Stahl
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager RoHS report FZ051F
PDF
Hager REACH declaration FZ051F
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild FZ051F | Hager Deutschland

    Produktbild FZ051F

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ051F | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FZ051F

    Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU51.

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

    PDF
    9,49 MB
  • Bestellhilfe

    Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

    Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

    Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

    PDF
    1,18 MB
  • Katalog

    Bild 22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04 | Hager Deutschland

    22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04

    Stand: 01.04.2022

    PDF
    537,34 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ791N - Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    FZ791N
    Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    Preis
     18,47 €
    / Stück *
     18,47 €
    / Stück *
  • 2
    UZ005 - Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    UZ005
    Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    Preis
     19,60 €
    / Set *
     19,60 €
    / Set *
  • 3
    FZ452N - Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    FZ452N
    Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    Preis
     27,63 €
    / Stück *
     27,63 €
    / Stück *
  • 4
    FZ597N - Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E
    FZ597N
    Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E
    Preis
     27,47 €
    / Stück *
     27,47 €
    / Stück *
  • 5
    UZ100 - Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 100 Stück
    UZ100
    Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück
    Preis
     14,30 €
    / Stück *
     14,30 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU51.

Blendrahmen, univers

Höhe: 853 mm
Breite: 353 mm
Tiefe: 13 mm
Anzahl Reihen: 5
Anzahl Felder: 1
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Stahl
IP-Klasse (Ingress Protection): IP00

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ051F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf