The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • FZ046

Tür für Schrank IP54, 800 x 800mm FZ046

EAN
3250612760466
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Tür für Schrank IP54, 800 x 800mm

FZ046

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 3 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schließ­system
  • Plan­ta­sche
  • FZ452N

    Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

     27,63 €  / Stück*
  • FZ835N

    Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 800mm

     99,39 €  / Stück*
  • FZ518N

    Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

     98,51 €  / Stück*
  • FZ794

    Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

     4,31 €  / Stück*
  • FZ818

    Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

     40,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    800 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    20 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Teiltür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP54
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss

Downloads

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ046 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FZ046

    Tür für Schrank IP54, 800 x 800mm

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf