Tür,univers,f. FR41*,IP55,650x300mm • FZ041R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • FZ041R
            FZ041R - Tür, univers, für FR41* Schränke, IP55, 650x300mm
            FZ041R - Tür, univers, für FR41* Schränke, IP55, 650x300mm

            Tür, univers, für FR41* Schränke, IP55, 650x300mm

            FZ041R

            FZ041R - Tür, univers, für FR41* Schränke, IP55, 650x300mm
            FZ041R - Tür, univers, für FR41* Schränke, IP55, 650x300mm

            Tür, univers, für FR41* Schränke, IP55, 650x300mm FZ041R

            EAN
            3250616004948
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H10
            Preis
            207,62 €
            / Stück *
             207,62 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Schließ­system 13 Produkte verfügbar
            • Kompo­nenten für die Tür 1 Produkte verfügbar
            • Plan­ta­sche 3 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Schließ­system
            • Kompo­nenten für die Tür
            • Plan­ta­sche
            • FZ226

              Plombierklappe, univers, für die Türschließung der Türen IP44/54

               21,04 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ501N

              Schließung, univers, Doppelbart 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

               11,57 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ502N

              Schließung, univers, Dreikantverschluss 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

               11,57 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ503N

              Schließung, univers, Vierkantverschluss, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

               11,57 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ504N

              Schließung, univers, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP54

               67,97 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ518N

              Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

               98,51 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ530N

              Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54

               78,60 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ531N

              Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

               136,71 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ532N

              Schließung, univers, Klinkengriff, für Schrank IP44/IP54

               115,36 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ533N

              Schließung, univers, Klinkengriff, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

               170,14 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ534N

              Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54

               104,95 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ535N

              Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

               118,45 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ834N

              Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Einbau in Schränke der Höhe 650mm

               99,17 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ739A

              Türverdrahtungsprofil, univers, 250mm Tür, univers, FR Schrank

               39,96 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ707

              Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

               40,17 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ794

              Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

               4,31 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • FZ818

              Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

               40,00 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Kompa­ti­bi­lität
            • Passend zu Schran­kart
              Aufputz
            Abmes­sungen
            • Höhe
              600 mm
            • Breite
              250 mm
            • Tiefe
              25 mm
            Abde­ckung, Tür
            • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
              Nein
            • Anzahl Schrank­türen
              1
            • Art der Schranktür
              Anschlagtür
            • Ausfüh­rung des Hand­griffes
              Schwenkhe­bel­griff
            • Anzahl der Schlösser
              1
            Werk­stoff
            • RAL Nummer
              7035
            • Farbe
              Licht­grau
            • Werk­stoff
              Stahl
            • Ober­fläche
              Pulver­be­schichtet
            Archi­tektur
            • Posi­tion Schranktür
              Rechts
            Ausstat­tung
            • Anzahl Felder
              1
            Sicherheit
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP55
            • Schlie­ßungstyp
              Ohne Schloss
            Konnek­ti­vität
            • Monta­geart
              Mit Schar­nier
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              0
            Instal­la­tion, Montage
            • Geeignet für Außen­be­reich
              Nein

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration FZ041R (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FZ041R (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild FZ041R | Hager Deutschland

              Produktbild FZ041R

            • Bestellhilfe

              Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

              Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

              Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

              PDF
              1,42 MB
            Mehr Downloads

            Ausschreibungstext

            Tür, univers, für FR41* Schränke, IP55, 650x300mm

            Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar

            Höhe: 600 mm
            Breite: 250 mm
            Tiefe: 25 mm
            Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
            Anzahl Schranktüren: 1
            Art der Schranktür: Anschlagtür
            Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
            Anzahl der Schlösser: 1
            RAL Nummer: 7035
            Farbe: Lichtgrau
            Werkstoff: Stahl
            Anzahl Felder: 1
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
            Schließungstyp: Ohne Schloss

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : FZ041R
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf