The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ032N
    EAN
    3250612776801
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H10

    Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1400x550mm FZ032N

    Preis
    € 96,40
    / Stück *
    € 96,40
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1400x550mm

    FZ032N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 11 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • Plan­ta­sche
    • FZ452N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      € 30,40  / Stück*
    • FZ597N

      Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

      € 30,22  / Stück*
    • FZ598N

      Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44

      € 13,64  / Stück*
    • FZ530N

      Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54

      € 86,49  / Stück*
    • FZ531N

      Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

      € 150,42  / Stück*
    • FZ534N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54

      € 115,47  / Stück*
    • FZ535N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

      € 130,33  / Stück*
    • FZ508N

      Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr.E1242 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

      € 108,39  / Stück*
    • FZ518N

      Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

      € 108,39  / Stück*
    • FZ534

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff

      € 115,47  / Stück*
    • FZ535

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

      € 130,33  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      € 4,74  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      € 44,01  / Stück*

    Passend zu

    • FP92SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1400x550x205mm, leer

      € 881,35  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1369 mm
    • Breite
      519 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Teiltür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Rechts
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schlie­ßungstyp
      Stan­gen­schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl Reihen
      9
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ032N
    PDF
    RoHS Report FZ032N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ032N | Hager Deutschland

      Produktbild FZ032N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ032N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ032N

      Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1400x550mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010)

      Montageanleitung International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
      Bild Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ598N, FZ598W - Türschild mit Klappgriff, für Schrank IP44

      PDF
      283,79 kB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen

      PDF
      2,01 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Ausschreibungstext

    Tür, univers, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44 1400x550mm

    Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar

    Höhe: 1369 mm
    Breite: 519 mm
    Tiefe: 12 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
    Anzahl Schranktüren: 1
    Art der Schranktür: Teiltür
    Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
    Anzahl der Schlösser: 1
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß
    Werkstoff: Stahl
    Anzahl Felder: 2
    Anzahl Reihen: 9
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schließungstyp: Stangenschloss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ032N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf