Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP54 1100x550mm FZ022W
EAN
3250612778829
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H10
Preis
231,89 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 10 Produkte verfügbar
-
Plantasche 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1069 mm
-
Breite519 mm
-
Tiefe12 mm
Abdeckung, Tür
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürTeiltür
-
Ausführung des HandgriffesSchwenkhebelgriff
-
Anzahl der Schlösser1
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
Architektur
-
Position SchranktürRechts
Ausstattung
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Reihen7
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
Schließungstyp3-Punkt Schloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)
FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen
PDF2,01 MBMontageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015)
FZ98x - Ersatz-Schubstangen
PDF582,17 kB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2015-09-24
PDF1,42 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP54 1100x550mm
Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar
Höhe: 1069 mm
Breite: 519 mm
Tiefe: 12 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Teiltür
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 2
Anzahl Reihen: 7
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schließungstyp: 3-Punkt Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ022W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar
Höhe: 1069 mm
Breite: 519 mm
Tiefe: 12 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Teiltür
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 2
Anzahl Reihen: 7
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schließungstyp: 3-Punkt Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ022W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!