The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ021W
    EAN
    3250612778812
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP54 1100x300mm FZ021W

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP54 1100x300mm

    FZ021W

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 4 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • Plan­ta­sche
    • FZ452N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      € 30,40  / Stück*
    • FZ597N

      Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

      € 30,22  / Stück*
    • FZ837N

      Schubstangen, univers, für IP54 Schließung, Höhe 1100mm

      € 110,43  / Stück*
    • FZ518N

      Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

      € 108,39  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      € 4,74  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      € 44,01  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1069 mm
    • Breite
      269 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Teiltür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenkhe­bel­griff
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Rechts
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    • Schlie­ßungstyp
      3-Punkt Schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      7
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ021W
    PDF
    RoHS Report FZ021W
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ021W | Hager Deutschland

      Produktbild FZ021W

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ021W | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ021W

      Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP54 1100x300mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

      FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen

      PDF
      2,01 MB
      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015)

      FZ98x - Ersatz-Schubstangen

      PDF
      582,17 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf