The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ021B
    EAN
    3250612777716
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Blendrahmen, universZ, 1-feldig, für Schrankgröße650x300mm FZ021B

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blendrahmen, universZ, 1-feldig, für Schrankgröße650x300mm

    FZ021B

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      702 mm
    • Breite
      352 mm
    • Tiefe
      13 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Stahl
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ021B
    PDF
    RoHS Report FZ021B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ021B | Hager Deutschland

      Produktbild FZ021B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ021B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ021B

      Blendrahmen, universZ, 1-feldig, für Schrankgröße650x300mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Blendrahmen (Stand: 11.2011)

      Blendrahmen mit Putzausgleichsstücken, 1 bis 5 feldig, Höhen: 500 bis 1400 mm

      PDF
      4,45 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf