Tür, univers, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44/54 800x1300mm FZ019N
EAN
3250612776672
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H10
Preis
200,17 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Plantasche 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe769 mm
-
Breite748 mm
-
Tiefe12 mm
Abdeckung, Tür
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Anzahl Schranktüren1
-
Art der SchranktürTeiltür
-
Anzahl der Schlösser0
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
Architektur
-
Position SchranktürLinks
Ausstattung
-
Anzahl Felder3
-
Anzahl Reihen5
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
-
SchließungstypOhne Schloss
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010)
Montageanleitung International 2010-08-03
PDF228,12 kBMontageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)
FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen
PDF2,01 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2015-09-24
PDF1,42 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Tür, univers, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP44/54 800x1300mm
Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar
Höhe: 769 mm
Breite: 748 mm
Tiefe: 12 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Teiltür
Anzahl der Schlösser: 0
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 3
Anzahl Reihen: 5
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ019N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Ersatztür, univers, werkzeuglos wechselbar
Höhe: 769 mm
Breite: 748 mm
Tiefe: 12 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Teiltür
Anzahl der Schlösser: 0
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 3
Anzahl Reihen: 5
IP-Klasse (Ingress Protection): IP54
Schließungstyp: Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ019N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!