The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ014R
    EAN
    3250616004764
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Tür, univers, für FR14* Schränke, IP55, 1700 x 1050mm FZ014R

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, univers, für FR14* Schränke, IP55, 1700 x 1050mm

    FZ014R

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Plan­ta­sche 2 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Plan­ta­sche
    • Schließ­system
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

      € 4,74  / Stück*
    • FZ818

      Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

      € 44,01  / Stück*
    • FZ530N

      Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54

      € 86,49  / Stück*
    • FZ531N

      Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

      € 150,42  / Stück*
    • FZ534N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54

      € 115,47  / Stück*
    • FZ535N

      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

      € 130,33  / Stück*
    • FZ518N

      Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

      € 108,39  / Stück*
    • FZ841N

      Schubstangen, asymmetrisch, univers, für IP54 Schließung, für Schrankhöhe 1700mm

      € 124,11  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Aufputz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      1650 mm
    • Breite
      1000 mm
    • Tiefe
      25 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Schwenkhe­bel­griff
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links, Rechts
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      4
    • Anzahl Schlüssel
      1
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Mit Schar­nier
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ014R
    PDF
    RoHS Report FZ014R
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ014R | Hager Deutschland

      Produktbild FZ014R

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ014R | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ014R

      Tür, univers, für FR14* Schränke, IP55, 1700 x 1050mm

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf