The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FZ014F
    EAN
    3250612763641
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 950x550mm FZ014F

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    FZ014N

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 950x550mm

    FZ014F

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • FZ534

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff

      € 115,47  / Stück*
    • FZ535

      Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

      € 130,33  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      919 mm
    • Breite
      519 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Teiltür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Rechts
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schlie­ßungstyp
      Stan­gen­schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ014F
    PDF
    RoHS Report FZ014F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FZ014F | Hager Deutschland

      Produktbild FZ014F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ014F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ014F

      Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 950x550mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010)

      Montageanleitung International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf