Abschottung senkrecht für 6-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 950mm FWU00V6
EAN
3250610660683
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H15
Preis
21,97 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe898 mm
-
Breite14 mm
-
Tiefe45 mm
Werkstoff
-
WerkstoffPolystyrol (PS)
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
Technische Broschüre de-DE 2022-09-29
PDF9,49 MB -
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2024-01-16
PDF1,18 MB -
Katalog
22AT0009MC_Bestellhilfe_Feldverteiler_Unterputz_Projektlieferform_2022_04
Stand: 01.04.2022
PDF537,34 kB -
Handbuch
Handbuch de-DE 2023-03-28
PDF6,50 MBHandbuch en-GB 2023-04-11
PDF5,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2021-01-08
PDF289,50 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Abschottung senkrecht für 6-reihigen Feldverteiler FWU Höhe 950mm
Senkrechte Abschottung für Feldverteiler FWU. Zwei nebeneinander liegende Felder können auch senkrecht voneinander abgeschottet werden. Hinweis: - Bei der Anwendung von Multimediafeldern (ohne Abdeckungen) müssen alle Geräte und Verdrahtungen schutzisoliert bzw. doppelt isoliert sein.
Höhe: 898 mm
Breite: 14 mm
Tiefe: 45 mm
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWU00V6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Senkrechte Abschottung für Feldverteiler FWU. Zwei nebeneinander liegende Felder können auch senkrecht voneinander abgeschottet werden. Hinweis: - Bei der Anwendung von Multimediafeldern (ohne Abdeckungen) müssen alle Geräte und Verdrahtungen schutzisoliert bzw. doppelt isoliert sein.
Höhe: 898 mm
Breite: 14 mm
Tiefe: 45 mm
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWU00V6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.