The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
  • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
  • FW624F
  • Vertei­ler­sys­teme

Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 6x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):1070x550x110mm FW624F

EAN
3250614300332
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H14
Preis
 743,14 €
/ Stück *
 743,14 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 6x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):1070x550x110mm

FW624F

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 1 Produkte verfügbar
  • Monta­geschiene 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
  • Monta­geschiene
  • FZ746S

    Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54

     13,97 €  / Set*
  • ZZ41FWB

    Adapter set univers FW, für univers Innenausbausystem

     19,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
    2
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Unter­putz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    6
  • Anzahl Reihen
    6
  • Anzahl Felder
    2
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    144
Abmes­sungen
  • Höhe
    1142 mm
  • Breite
    622 mm
  • Tiefe
    121 mm
  • Einbaubreite
    622 mm
  • Einbau­tiefe
    110 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    24
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK08
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FW624F
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild FW624F | Hager Deutschland

    Produktbild FW624F

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FW624F | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FW624F

    Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 6x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):1070x550x110mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2023-07-05 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2023-07-05

    PDF
    756,29 kB
    Bild Montageanleitung International 2024-07-17 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2024-07-17

    PDF
    5,35 MB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch en-GB 2024-10-10 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2024-10-10

    PDF
    1,80 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30

    PDF
    179,29 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ791N - Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    FZ791N
    Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    Preis
     18,47 €
    / Stück *
     18,47 €
    / Stück *
  • 2
    UZ005 - Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    UZ005
    Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    Preis
     19,60 €
    / Set *
     19,60 €
    / Set *
  • 3
    FZ452N - Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    FZ452N
    Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    Preis
     27,63 €
    / Stück *
     27,63 €
    / Stück *
  • 4
    FZ597N - Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E
    FZ597N
    Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E
    Preis
     27,47 €
    / Stück *
     27,47 €
    / Stück *
  • 5
    UZ100 - Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 100 Stück
    UZ100
    Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück
    Preis
     14,30 €
    / Stück *
     14,30 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 6x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):1070x550x110mm

Installationsverteiler UP/HW nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Mauerwanne, Einbausatz und Tür mit Blendrahmen aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Der Einbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene Klemmen siehe Zubehör

Montage auf: Unterputz
Anzahl der Schienen: 6
Anzahl Reihen: 6
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 144
Höhe: 1142 mm
Breite: 622 mm
Tiefe: 121 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FW624F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf