The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
  • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler AP und Zubehör
  • FW612W
  • Vertei­ler­sys­teme

Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 6x12PLE, Außenmaße (HxBxT):1091x355x150mm FW612W

EAN
3250614300639
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H14
Preis
 646,23 €
/ Stück *
 646,23 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 6x12PLE, Außenmaße (HxBxT):1091x355x150mm

FW612W

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Aufputz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    6
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    72
Abmes­sungen
  • Höhe
    1091 mm
  • Breite
    355 mm
  • Tiefe
    150 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK08
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40
  • Schlie­ßungstyp
    Schloss mit Schlüssel, Ohne Schloss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FW612W
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild FW612W | Hager Deutschland

    Produktbild FW612W

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FW612W | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FW612W

    Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 6x12PLE, Außenmaße (HxBxT):1091x355x150mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2023-07-05 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2023-07-05

    PDF
    756,29 kB
    Bild Montageanleitung International 2024-07-17 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2024-07-17

    PDF
    4,83 MB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch en-GB 2024-10-10 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2024-10-10

    PDF
    1,80 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30

    PDF
    179,29 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ745S - Türscharnier, univers, rechts, für Schrank IP44 / IP54
    FZ745S
    Türscharnier, univers, rechts, für Schrank IP44 / IP54
    Preis
     14,51 €
    / Set *
     14,51 €
    / Set *
  • 2
    FZ021NM - Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x300mm
    FZ021NM
    Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x300mm
    Preis
     256,14 €
    / Stück *
     256,14 €
    / Stück *
  • 3
    FZ022NM - Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x550mm
    FZ022NM
    Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1100x550mm
    Preis
     306,46 €
    / Stück *
     306,46 €
    / Stück *
  • 4
    FZ014NM - Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 950x550mm
    FZ014NM
    Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 950x550mm
    Preis
     277,23 €
    / Stück *
     277,23 €
    / Stück *
  • 5
    FZ746S - Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54
    FZ746S
    Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54
    Preis
     14,51 €
    / Set *
     14,51 €
    / Set *

Ausschreibungstext

Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, 6x12PLE, Außenmaße (HxBxT):1091x355x150mm

Installationsverteiler AP nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Schrank mit Tür aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Der Einbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene
Klemmen siehe Zubehör.

Montage auf: Aufputz
Anzahl Reihen: 6
Anzahl Module: 72
Höhe: 1091 mm
Breite: 355 mm
Tiefe: 150 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Schließungstyp: Schloss mit Schlüssel
Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FW612W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf