The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
  • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
  • FW536F
  • Vertei­ler­sys­teme

Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 5x36 PLE, Nischenmaße (HxBxT):920x766x110mm FW536F

EAN
3250614300318
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H14
Preis
 730,18 €
/ Stück *
 730,18 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 5x36 PLE, Nischenmaße (HxBxT):920x766x110mm

FW536F

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 1 Produkte verfügbar
  • Monta­geschiene 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
  • Monta­geschiene
  • FZ746S

    Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54

     13,97 €  / Set*
  • ZZ41FWB

    Adapter set univers FW, für univers Innenausbausystem

     19,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
    2
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Unter­putz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    5
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Nein
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    180
Abmes­sungen
  • Höhe
    992 mm
  • Breite
    838 mm
  • Tiefe
    121 mm
  • Einbaubreite
    838 mm
  • Einbau­tiefe
    110 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    36
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK08
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FW536F
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild FW536F | Hager Deutschland

    Produktbild FW536F

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt FW536F | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FW536F

    Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 5x36 PLE, Nischenmaße (HxBxT):920x766x110mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2023-07-05 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2023-07-05

    PDF
    756,29 kB
    Bild Montageanleitung International 2024-07-17 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2024-07-17

    PDF
    5,35 MB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch en-GB 2024-10-10 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2024-10-10

    PDF
    1,80 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30

    PDF
    179,29 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ791N - Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    FZ791N
    Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    Preis
     18,47 €
    / Stück *
     18,47 €
    / Stück *
  • 2
    UZ005 - Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    UZ005
    Bezeichnungsstreifen, universN, für Geräteschlitz, Set = 12 Stück
    Preis
     19,60 €
    / Set *
     19,60 €
    / Set *
  • 3
    FZ452N - Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    FZ452N
    Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    Preis
     27,63 €
    / Stück *
     27,63 €
    / Stück *
  • 4
    FZ597N - Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E
    FZ597N
    Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E
    Preis
     27,47 €
    / Stück *
     27,47 €
    / Stück *
  • 5
    UZ100 - Blechkerbschrauben, universN, 4,2x9,5mm, 100 Stück
    UZ100
    Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück
    Preis
     14,30 €
    / Stück *
     14,30 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 5x36 PLE, Nischenmaße (HxBxT):920x766x110mm

Installationsverteiler UP/HW nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Mauerwanne, Einbausatz und Tür mit Blendrahmen aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Der Einbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene Klemmen siehe Zubehör

Montage auf: Unterputz
Anzahl Reihen: 5
Anzahl Module: 180
Höhe: 992 mm
Breite: 838 mm
Tiefe: 121 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Schließungstyp: Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FW536F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf