The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
    • FW524F
    EAN
    3250614300301
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H14
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör

    Feldverteiler UP, FW2, IP40, SK I, 5x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):920x550x110mm FW524F

    Preis
     619,22 €
    / Stück *
     619,22 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Feldverteiler UP, FW2, IP40, SK I, 5x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):920x550x110mm

    FW524F

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 1 Produkte verfügbar
    • DIN Hutschiene 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
    • DIN Hutschiene
    • FZ746S

      Türscharnier, univers, links, für Schrank IP44 / IP54

       14,51 €  / Set*
    • ZZ41FWB

      Adapter set univers FW, für univers Innenausbausystem

       20,36 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      2
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Unter­putz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      125 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      5
    • Anzahl Reihen
      5
    • Anzahl Felder
      2
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Nein
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      120
    Abmes­sungen
    • Höhe
      992 mm
    • Breite
      622 mm
    • Tiefe
      121 mm
    • Einbaubreite
      622 mm
    • Einbau­tiefe
      110 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      24
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration FW524F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FW524F | Hager Deutschland

      Produktbild FW524F

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FW524F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FW524F

      Feldverteiler UP, FW2, IP40, SK I, 5x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):920x550x110mm

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2023-07-05 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2023-07-05

      PDF
      756,29 kB
      Bild Montageanleitung International 2024-07-17 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2024-07-17

      PDF
      5,35 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2024-10-10 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2024-10-10

      PDF
      1,80 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ063F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU63.
      FZ063F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU63.
      Preis
       109,99 €
      / Stück *
       109,99 €
      / Stück *
    • 2
      FZ061F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU61.
      FZ061F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU61.
      Preis
       97,96 €
      / Stück *
       97,96 €
      / Stück *
    • 3
      FZ062F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU62.
      FZ062F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU62.
      Preis
       103,96 €
      / Stück *
       103,96 €
      / Stück *
    • 4
      FZ053F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU53.
      FZ053F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU53.
      Preis
       97,96 €
      / Stück *
       97,96 €
      / Stück *
    • 5
      FZ071F - Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU71.
      FZ071F
      Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU71.
      Preis
       102,44 €
      / Stück *
       102,44 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 5x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):920x550x110mm

    Installationsverteiler UP/HW nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Mauerwanne, Einbausatz und Tür mit Blendrahmen aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Der Einbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene Klemmen siehe Zubehör

    Montage auf: Unterputz
    Anzahl der Schienen: 5
    Anzahl Reihen: 5
    Anzahl Felder: 2
    Anzahl Module: 120
    Höhe: 992 mm
    Breite: 622 mm
    Tiefe: 121 mm
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 0
    Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
    Werkstoff: Stahl
    Schutzklasse: Schutzklasse I
    Stoßfestigkeit IK: IK08
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP40

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FW524F
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf