Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x550x110mm FW324F
EAN
3250614300257
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H14
Preis
424,02 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Scharnier für Verteilersysteme 1 Produkte verfügbar
-
Montageschiene 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anzahl der Leitungseinführungen2
Installation, Montage
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
Montage aufUnterputz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom125 A
Ausstattung
-
Anzahl der Schienen3
-
Anzahl Reihen3
-
Anzahl Felder2
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteNein
Kapazität
-
Anzahl Module72
Abmessungen
-
Höhe692 mm
-
Breite622 mm
-
Tiefe121 mm
-
Einbaubreite622 mm
-
Einbautiefe110 mm
-
Breite in Teilungseinheiten24
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2023-07-05
PDF756,29 kBMontageanleitung International 2024-07-17
PDF5,35 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Handbuch
Handbuch en-GB 2024-10-10
PDF1,80 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-08-30
PDF179,29 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x550x110mm
Installationsverteiler UP/HW nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Mauerwanne, Einbausatz und Tür mit Blendrahmen aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Der Einbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene Klemmen siehe Zubehör
Montage auf: Unterputz
Anzahl der Schienen: 3
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 72
Höhe: 692 mm
Breite: 622 mm
Tiefe: 121 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FW324F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Installationsverteiler UP/HW nach OVE/ÖNORM EN 61 439-1/-3 und OVE/ÖNORN 62208. Zum Einbau für Reiheneinbaugeräte bis 125 A. Bestehend aus Mauerwanne, Einbausatz und Tür mit Blendrahmen aus reinweißen pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Der Einbausatz hat je 2 profilierte Tragschienen, stabile 15mm hohen Hutschienen in 150mm Mittenabstand und passenden reinweißen Berührungsschutzabdeckungen. Großzügiger Raum für die zu- und abgehenden Kabel durch je einen 200mm hohen Bereich. Vorprägungen für die Kabeleinführungen unten, oben sowie seitlich. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 130°. Tür rechts und links anschlagbar. Weißes formschönes Schlossschild mit Drehriegel - Klappverschluss. Austauschbare Schließsysteme, Kabelabfangschienen sowie verschiedene Klemmen siehe Zubehör
Montage auf: Unterputz
Anzahl der Schienen: 3
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 72
Höhe: 692 mm
Breite: 622 mm
Tiefe: 121 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FW324F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.