The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • FL54S
    EAN
    3250616000339
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Wandschrank, univers, IP65, SK II, 850 x 1100 x 300mm, Polyester FL54S

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandschrank, univers, IP65, SK II, 850 x 1100 x 300mm, Polyester

    FL54S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Erdung und Blitz­schutz 1 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse 10 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Erdung und Blitz­schutz
    • Monta­ge­platte für Verteil­er­ge­häuse
    • FL863Z

      Wandbefestigungswinkel, orion plus, für FL* Schränke, RAL7046

      € 39,34  / Stück*
    • FL874A

      Erdleitung, orion plus, für Montageplatte

      € 35,58  / Stück*
    • FL419A

      Montageplatte, orion.plus, 1230x693x2mm, Metall

      € 243,67  / Stück*
    • FL417A

      Montageplatte, orion.plus, 930x693x2mm, Metall

      € 185,65  / Stück*
    • FL412A

      Montageplatte, orion.plus, 630x343x2mm, Metall

      € 76,81  / Stück*
    • FL423A

      Montageplatte, orion.plus, 285x245x4mm, Kunststoff

      € 80,59  / Stück*
    • FL424A

      Montageplatte, orion.plus, 435x245x4mm, Kunststoff

      € 118,13  / Stück*
    • FL425A

      Montageplatte, orion.plus, 435x345x4mm, Kunststoff

      € 138,86  / Stück*
    • FL426A

      Montageplatte, orion.plus, 585x345x6mm, Kunststoff

      € 161,38  / Stück*
    • FL427A

      Montageplatte, orion.plus, 585x445x6mm, Kunststoff

      € 299,83  / Stück*
    • FL429A

      Montageplatte, orion.plus, 735x545x6mm, Kunststoff

      € 334,99  / Stück*
    • FL410A

      Montageplatte, orion.plus, 580x343x2mm, Metall

      € 52,42  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      850 mm
    • Breite
      1100 mm
    • Tiefe
      300 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      2 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      3-Punkt Schloss, 4-Kant 8 mm
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      4
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      0
    • Anzahl Reihen
      5
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Werk­stoff
      Glas­fa­ser­ver­stärktes Poly­ester
    • Glanz­grad
      Matt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Doppel­tür, symme­trisch
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      400 A

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FL54S
    PDF
    RoHS Report FL54S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FL54S | Hager Deutschland

      Produktbild FL54S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FL54S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FL54S

      Wandschrank, univers, IP65, SK II, 850 x 1100 x 300mm, Polyester

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FL3xx, FL5xx, FL7xx - Wandschrank, univers, IP65, SK II (Stand: 01.2012) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FL3xx, FL5xx, FL7xx - Wandschrank, univers, IP65, SK II (Stand: 01.2012)

      Montageanleitung International 2012-02-27

      PDF
      805,38 kB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Niederspannungsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Niederspannungsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)

      PDF
      1,42 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild Range : Univers. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Univers. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,87 MB
      Bild Range : Univers. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Univers. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,91 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf