Kit VegaD, universFW m. Belüftungsplatte • FD00P5 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

    Menu
    • Produkte
    • Lösungen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
      • Lösungen
      • Aktuelles
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Energieverteilung
        • Kleinverteiler volta
        • Notstromverteiler
        • Feldverteiler-Familie
        • AC-Sammlerverteiler
        • Energiezähler
        • Digitale Zeitschaltuhren
        • Alle ansehen
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
        • Brüstungskanalsysteme
        • Leitungsführungssysteme
        • Mediensäule
        • Geräteeinbau
        • Alle ansehen
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Präsenz- und Bewegungsmelder
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Für Ihr Projekt
        • Einfamilienhaus
        • Bürogebäude
        • Hotel
        • Handel
        • Mehrfamilienhaus
        • Digitales Klassenzimmer
        • Alle ansehen
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Für Ihre Tätigkeit
        • Elektrotechniker
        • Elektroplaner
        • Schaltanlagenbau
        • Alle ansehen
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Referenzen
        Digitale Zeitschaltuhren
        Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
        Mehr erfahren
      • Alle ansehen
    • Tools
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
      • Tools
      • Hagercad Planungssoftware
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Zeitschaltuhren - mood App
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Mediensäulen-Konfigurator
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Brüstungskanal-Konfigurator
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Raumsäulen-Konfigurator
        Hagercad Planungssoftware
        Besser planen als je zuvor.
        Mehr erfahren
      • Alle ansehen
    • Wissen
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
      • Wissen
      • e-nnovation - Fachmesse
        Trainings & Events
        Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
        Zum Veranstaltungs-Kalender
      • How-to Videos
        Trainings & Events
        Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
        Zum Veranstaltungs-Kalender
      • Social Media
        Trainings & Events
        Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
        Zum Veranstaltungs-Kalender
      • FAQ
        Trainings & Events
        Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
        Zum Veranstaltungs-Kalender
      • BIM-Objekte
        Trainings & Events
        Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
        Zum Veranstaltungs-Kalender
      • Alle ansehen
    • Service
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
      • Service
      • Downloads
        Download-Center
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zum Download-Center
      • connect - Das Neugründer-Netzwerk
        Download-Center
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zum Download-Center
      • Newsletter Anmeldung
        Download-Center
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zum Download-Center
      • Alle ansehen
    • Über uns
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
      • Über uns
      • Kontakt
        Ihr Ansprechpartner
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zu unserem Team
      • Nachhaltigkeit
        Ihr Ansprechpartner
        Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
        Zu unserem Team
      • Alle ansehen
    • Alle Kategorien anzeigen
    Account
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler Energie & Multi­media
    • Feld-,In­stal­la­ti­ons­ver­teiler UP/HW und Zubehör
    • FD00P5
    FD00P5 - Kit, NewVegaD, universFW, mit 2 Belüftungsplatten für FD..., FWU…
    FD00P5 - Kit, NewVegaD, universFW, mit 2 Belüftungsplatten für FD..., FWU…

    Kit, NewVegaD, universFW, mit 2 Belüftungsplatten für FD..., FWU…

    FD00P5

    FD00P5 - Kit, NewVegaD, universFW, mit 2 Belüftungsplatten für FD..., FWU…
    FD00P5 - Kit, NewVegaD, universFW, mit 2 Belüftungsplatten für FD..., FWU…
    • Vertei­ler­sys­teme

    Kit, NewVegaD, universFW, mit 2 Belüftungsplatten für FD..., FWU… FD00P5

    EAN
    3250617860758
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H15
    Preis
    26,58 €
    / Stück *
     26,58 €
    / Stück *

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      60 mm
    • Tiefe
      25 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FD00P5 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration FD00P5 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Downloads

    • Produktbild

      Bild FD00P5 | Hager Deutschland

      Produktbild FD00P5

    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung 6LE000074D | Hager Deutschland

      Montageanleitung 6LE000074D

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      5,24 MB
      Bild Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 12.2021) 6LE005468D

      Montageanleitung International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Handbuch

      Bild Handbook de-DE 2023-03-28 | Hager Deutschland

      Handbook de-DE 2023-03-28

      Handbuch de-DE 2023-03-28

      PDF
      6,50 MB
      Bild Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handbuch en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Deutschland

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Handbuch en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
      Bild Handbuch en-GB 2023-07-07 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Bild Handbuch fr-FR 2023-09-11 | Hager Deutschland

      Handbuch fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
      Bild Handbuch fr-FR 2023-09-28 | Hager Deutschland

      Handbuch fr-FR 2023-09-28

      PDF
      10,54 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FW312F - Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x12 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x334x110mm
      FW312F
      Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x12 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x334x110mm
      Preis
       395,42 €
      / Stück *
       395,42 €
      / Stück *
    • 2
      FW324F - Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x550x110mm
      FW324F
      Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 3x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):620x550x110mm
      Preis
       440,13 €
      / Stück *
       440,13 €
      / Stück *
    • 3
      FW412F - Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x12 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x334x110mm
      FW412F
      Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x12 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x334x110mm
      Preis
       467,57 €
      / Stück *
       467,57 €
      / Stück *
    • 4
      FW424F - Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x550x110mm
      FW424F
      Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x550x110mm
      Preis
       512,27 €
      / Stück *
       512,27 €
      / Stück *
    • 5
      FW436F - Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x36 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x766x110mm
      FW436F
      Feldverteiler UP, FW2, IP30, SK I, 4x36 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x766x110mm
      Preis
       643,61 €
      / Stück *
       643,61 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kit, NewVegaD, universFW, mit 2 Belüftungsplatten für FD..., FWU…

    Kit, NewVegaD, universFW, mit 2 Belüftungsplatten für FD..., FWU…

    RAL Nummer: 9010
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Höhe: 60 mm
    Breite: 60 mm
    Tiefe: 25 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FD00P5
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf