Zeitrelais Multifunktion 1W 10A EZN006
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Leistung
-
Stromverbrauch während des Betriebs15 VA
-
Leistungsabgabe bei Volllast2 W
-
230 V Glüh- und Halogenlampen450 W
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 10 mm²
-
Anzahl der Kontakte1
-
Kontaktart1x Wechsler
Kapazität
-
Anzahl Module1
Texte
-
Schaltart/VarianteWechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer
-
FunktionFunktionen ansprechverzögernd, rückfallverzögernd, ein-/ausschaltwischend, impulsformend, symmetrisch blinkend, Kontakt offen/geschlossen
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartZur Montage Auf DIN-Hutschiene
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite17,50 mm
-
Tiefe58 mm
Elektrischer Strom
-
Strombelastbarkeit bei AC18 A
Ausstattung
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Anzahl Schließerkontakte0
-
AusschaltverzögertNein
-
EinschaltverzögerungNein
Einstellungen
-
Einstellbereich Verzögerungszeit0.1 S - 10 h
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC/DC
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EZN006
Zeitrelais Multifunktion 1W 10A
PDF -
Montageanleitung
Betriebsanleitung für EZN006 - Zeitrelais Multifunktion 1W 10A (PT-EN-FR-NL, Stand: 10.2009)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
PDF2,30 MB -
Datenblatt
UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf
Datenblatt en-GB 2016-01-06
PDF49,75 kB
Mehr Downloads