Fernsteuergerät 1-10V EV106
EAN
3250612421060
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H48
214,91 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Spannung
-
Betriebsspannung230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Konnektivität
-
Dimmung DALINein
Leistung
-
Stromverbrauch während des Betriebs3 VA
-
Leistungsaufnahme standby1 W
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 45 °C
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe65 mm
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
Kapazität
-
Anzahl Module4
Texte
-
AnschlussAnschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartZur Montage Auf DIN-Hutschiene
Elektrischer Strom
-
Steuerstrom 1-10 V Slave50 mA
Werkstoff
-
FarbeGrau
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Fernsteuergerät 1-10V
Fernsteuergerät Steuergerät mit 1 bis 10 V Schnittstelle und Schließerkontakt zur gemeinsamen Steuerung von bis zu 30 Ferndimmern (EV100 oder EV102) oder zur direkten Steuerung von elektronischen Vorschaltgeräten oder elektronischen Transformatoren mit 1 bis 10 V-Schnittstelle. Anzeige des eingestellten Helligkeitwertes über Display am Gerät. Ferndimmen des Gerätes durch Taster (auch beleuchtet). Zusätzliche Handbedienung am Gerät. Dimmgeschwindigkeiten, minimaler und maximaler Helligkeitswert über Display einstellbar. Speicherung der Dimmstellung beim Ausschalten oder bei Netzausfall.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Stromverbrauch während des Betriebs: 3 VA
Leistungsaufnahme standby: 1 W
Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
Anzahl Module: 4
Steuerstrom 1-10 V Slave: 50 mA
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EV106
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Fernsteuergerät Steuergerät mit 1 bis 10 V Schnittstelle und Schließerkontakt zur gemeinsamen Steuerung von bis zu 30 Ferndimmern (EV100 oder EV102) oder zur direkten Steuerung von elektronischen Vorschaltgeräten oder elektronischen Transformatoren mit 1 bis 10 V-Schnittstelle. Anzeige des eingestellten Helligkeitwertes über Display am Gerät. Ferndimmen des Gerätes durch Taster (auch beleuchtet). Zusätzliche Handbedienung am Gerät. Dimmgeschwindigkeiten, minimaler und maximaler Helligkeitswert über Display einstellbar. Speicherung der Dimmstellung beim Ausschalten oder bei Netzausfall.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Stromverbrauch während des Betriebs: 3 VA
Leistungsaufnahme standby: 1 W
Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
Anzahl Module: 4
Steuerstrom 1-10 V Slave: 50 mA
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EV106
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.