Ferndimmer universal 1000W EV100
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Folgeprodukte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite88,50 mm
-
Tiefe65 mm
Leistung
-
Stromverbrauch während des Betriebs15 VA
-
Leistungsaufnahme standby3 W
-
Glühlampenlast20 - 1000 W
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 45 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Leiterquerschnitt1 - 6 mm²
Kapazität
-
Anzahl Module5
Texte
-
DimmprinzipAutomatische Lasterkennung
-
MontageartZur Montage Auf DIN-Hutschiene
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
AnschlussAnschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EV100
Ferndimmer universal 1000W
PDF -
Montageanleitung
Betriebsanleitung für EV100 - Ferndimmer 1000W universal (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-09-11
PDF1,65 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2020-02-07
PDF108,61 kB
Mehr Downloads