Kontrollrelais, Spannung, 3 ph. EU302
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl Module2
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 70 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 10 mm²
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe60 mm
Spannungsversorgung
-
Versorgungsspannung3N, 400/230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
Leistung
-
Leistung5 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom4 W
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Elektrischer Strom
-
Strombelastbarkeit bei AC18 A
Einstellungen
-
Ausschaltverzögerungszeit12 s
Installation, Montage
-
Montage aufSammelschienensystem, DIN Schiene
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EU302
Kontrollrelais, Spannung, 3 ph.
PDF -
Montageanleitung
Bedienungsanleitung für EU302 - Kontrollrelais, Spannung, 3 ph. (EN, Stand: 12.2009)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01
PDF318,75 kB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB
Mehr Downloads