The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • EU102
    EAN
    3250612411023
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, LCD-Display EU102

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    EUM100

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, LCD-Display

    EU102

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 10 mm²
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      3N, 400/230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Leis­tung
    • Leis­tung
      5 VA
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      4 W
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­belast­bar­keit bei AC1
      8 A
    Einstel­lungen
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      1200 s
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      DIN Schiene

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EU102 | Hager Deutschland

      Produktbild EU102

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EU102 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EU102

      Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, LCD-Display

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EU102 - Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, LCD-Display (DE-EN-IT-FR, Stand: 10.2011) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EU102 - Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, LCD-Display (DE-EN-IT-FR, Stand: 10.2011)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf