The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • ESD125S
    EAN
    3250612230624
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Brummfrei Schütze , 25A,1S, 24V ESD125S

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    ESD225S

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brummfrei Schütze , 25A,1S, 24V

    ESD125S

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Kontaktart
      1NO
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 10 mm²
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Steu­er­span­nung AC
      24 - 24 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      100000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      30000
    Texte
    • Sicherheits­hin­weis
      Humfree-­Schütze sind nicht für inten­sive Anwen­dungs­fälle geeignet (24/7-­Ver­sor­gung) und in diesen Fällen müssen indus­tri­elle Schütze verwendet werden.
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      3,70 W
    • Anzugs­ver­brauch
      2,40 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,85 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      1
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    Hager REACH declaration ESD125S
    PDF
    Hager RoHS Report ESD125S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ESD125S | Hager Deutschland

      Produktbild ESD125S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ESD125S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ESD125S

      Brummfrei Schütze , 25A,1S, 24V

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-05-04

      PDF
      221,42 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf