Schütze , 25A,1S, 24V ESD125
EAN
3250612400638
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H43
Preis
25,58 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte 1 Produkte verfügbar
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Sicherheitstransformator 1 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Kontaktart1NO
-
Anzahl der Kontakte1
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 10 mm²
Elektrischer Strom
-
Nennstrom25 A
Kapazität
-
Anzahl Module1
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Isolationsspannung Ui250 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Steuerspannung AC24 - 24 V
-
Steuerspannung DC0 - 0 V
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele100000
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele30000
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom2,50 W
-
Anzugsverbrauch10,70 VA
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite17,85 mm
-
Tiefe60 mm
Ausstattung
-
Anzahl Schließerkontakte1
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Mit Schieber für HandschaltungNein
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment1,20 - 1,20 Nm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Schütze , 25A,1S, 24V
Schütz in kompakter Bauweise nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.
Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.
Kontaktart: 1NO
Nennstrom: 25 A
Anzahl Module: 1
Isolationsspannung Ui: 250 V
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anzahl der Kontakte: 1
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ESD125
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Schütz in kompakter Bauweise nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.
Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.
Kontaktart: 1NO
Nennstrom: 25 A
Anzahl Module: 1
Isolationsspannung Ui: 250 V
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anzahl der Kontakte: 1
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ESD125
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!