The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Relais und Schütze
    • ESC440S
    Installationsschütz, brummfrei, 40A, 4 Schließer, 230V, für Reiheneinbau. Ideal für den Einsatz in Verteilern. Der Schaltschütz minimiert Geräuschentwicklung und ist optimal für Wohn- und Geschäftsbereiche. Einfache Montage, hohe Schaltleistung und Langlebigkeit zeichnen dieses Produkt aus.
    EAN
    3250612400409
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H43
    • Relais und Schütze

    Brummfrei Schütze, 40A, 4S, 230V ESC440S

    Preis
    € 90,58
    / Stück *
    € 90,58
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brummfrei Schütze, 40A, 4S, 230V

    ESC440S

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      € 1,76  / Stück*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      € 20,90  / Stück*
    • ESC003

      Plombierkappe für Schütz 3 Modul breite

      € 2,34  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Kontaktart
      4 Schließer
    • Anzahl der Kontakte
      4
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 25 mm²
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      40 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC3
      25 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      440 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    • Steu­er­span­nung AC
      230 - 230 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      100000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      30000
    Texte
    • Sicherheits­hin­weis
      Humfree-­Schütze sind nicht für inten­sive Anwen­dungs­fälle geeignet (24/7-­Ver­sor­gung) und in diesen Fällen müssen indus­tri­elle Schütze verwendet werden.
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      17,30 W
    • Anzugs­ver­brauch
      5,20 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      54 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      4
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Brumm­frei
      Ja
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    Hager REACH declaration ESC440S
    PDF
    Hager RoHS Report ESC440S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ESC440S | Hager Deutschland

      Produktbild ESC440S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ESC440S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ESC440S

      Brummfrei Schütze, 40A, 4S, 230V

      PDF
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      386,51 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      296,88 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11

      PDF
      283,28 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ERD225SDC - Brummfrei Installationrelais, 25A, 2S, 24VDC
      ERD225SDC
      Brummfrei Installationrelais, 25A, 2S, 24VDC
      Preis
      € 43,20
      / Stück *
      € 43,20
      / Stück *
    • 2
      ERL225 - Installationsrelais , 25A,2S, 12V
      ERL225
      Installationsrelais , 25A, 2S, 12V
      Preis
      € 29,96
      / Stück *
      € 29,96
      / Stück *
    • 3
      ERD225S - Brummfrei Installationrelais , 25A,2S, 24V AC
      ERD225S
      Brummfrei Installationrelais , 25A, 2S, 24V AC
      Preis
      € 34,15
      / Stück *
      € 34,15
      / Stück *
    • 4
      ERC418 - Installationrelais , 16A,2S+2Ö, 230V
      ERC418
      Installationrelais , 16A, 2S+2Ö, 230V
      Preis
      € 55,75
      / Stück *
      € 55,75
      / Stück *
    • 5
      ESC003 - Plombierkappe für Schütz 3 Modul breite
      ESC003
      Plombierkappe für Schütz 3 Modul breite
      Preis
      € 2,34
      / Stück *
      € 2,34
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Brummfrei Schütze, 40A, 4S, 230V

    Schütz brummfrei nach EN 61095 und DIN VDE 0637-3 sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100. Reiheneinbaugerät mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche. Hinweise: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

    Kontaktart: 4S
    Nennstrom: 40 A
    Anzahl Module: 3
    Isolationsspannung Ui: 440 V
    Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anzahl der Kontakte: 4
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 16 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 25 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ESC440S
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf