Brummfrei Relais , 63A, 2S, 12V • ERL263S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
              • Alle Kategorien anzeigen
              • Zählerplatzsysteme
                • Zählerverteiler
                  • Komplettverteiler
                  • Verteiler Zubehör und Ersatzteile
                • Zählerplatz-Innenausbau
                  • Zählerplatz Zubehör
                  • Zähleranschlussklemmen
                  • eHZ - Zubehör
                • Messwandler
                  • Komplettverteiler
              • Verteilersysteme
                • Verteiler verdrahtet
                  • Photovoltaik & Notstrom
                • Kleinverteiler IP30 bis IP65
                  • Miniverteiler
                  • volta Kleinverteiler Energie
                  • volta Kleinverteiler Hybrid
                  • volta Kleinverteiler Projektlieferform
                  • vector Kleinverteiler Energie IP65
                  • Klemmen für Mini-,Kleinverteiler
                  • gamma Kleinverteiler
                  • golf Kleinverteiler
                  • cosmos Kleinverteiler
                • Feldverteiler Energie & Multimedia
                  • Feld-,Installationsverteiler AP und Zubehör
                  • Feld-,Installationsverteiler UP/HW und Zubehör
                • Multimedia-/Hybridverteiler
                  • volta Kleinverteiler Multimedia
                  • volta Kleinverteiler Hybrid
                  • Feldverteiler Hybrid
                • Energieverteilersystem bis 1.600A
                  • univers Wandschränke
                  • univers Standschränke
                  • univers Anreihstandschränke
                  • univers N Einbausystem
                  • univers N-HS Einbausystem
                • Strom im Freien
                  • Verteilersäulen und Kabelverteilerschränke zum Ausbau mit univers N
                  • Stromverteiler für Fest- und Marktplätze
                • Brandschutzschränke
                  • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
                  • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke Zubehör
                • Anschlusstechnik
                  • Hauptleitungsabzweigklemmen und Zubehör
                  • Zählersteckklemmen und Zubehör
                  • Sammelschienenadapter
                  • PE- und N-Klemmen, quickconnect und Zubehör
                  • PE- und N-Klemmen und Zubehör
                  • Reihenklemmen Stecktechnik und Zubehör
                  • Reihenklemmen Schraubtechnik und Zubehör
                  • Sammelschienenklemmen und Einspeiseadapter (ESA)
                  • Verteilerblöcke
                  • Verteilerbaugruppe Sammelschienen
                  • Sammelschiene
              • Steuerschränke
                • Polyesterschränke
                  • orion plus Schränke aus Polyester
                • Stahlblechschränke
                  • orion plus Schränke aus Stahlblech
              • Hauptschaltgeräte
                • Sicherungsmaterial
                  • NH-Sicherungslasttrennschalter
                  • <br/>NH-Sicherungslastschaltleisten
                  • NH-Sicherungsunterteile
                  • NH-Sicherungseinsätze
                  • D/D0-Sicherungsunterteile
                  • D0-Schaltersicherungseinheit
                  • D/D0-Sicherungseinsätze
                • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
                  • Kompaktleistungsschalter
                  • Kompaktleistungsschalter elektromechanisch Zubehör
                  • Lasttrennschalter in Kompaktleistungsschalter-Bauform
                • FI-Relais und Motorschutzschalter
                  • FI-Relais und Zubehör
                  • Motorschutzschalter und Zubehör
                • Last­trenn­schalter und -umschalter
                  • Lasttrennschalter
                  • Lasttrennschalter mit Sicherungen
                  • Wechselschalter
                  • Automatischer Lastumschalter bis 1600 A
                  • Zubehör Lasttrennschalter
                  • Zubehör für Wechselschalter
                • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Zubehör für selektive Hauptleitungsschutzschalter
              • Reiheneinbaugeräte
                • Schutzeinrichtungen und Zubehör
                  • Fehlerstrom-Schutzschalter FI (RCCB)
                  • Fehlerstrom-, Leitungsschutzschalter FI/LS (RCBO)
                  • Leitungsschutzschalter LS (MCB)
                  • Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD
                  • Fehlerstromschutzschalter FI (RCCB) mit Restart
                  • Fehlerstromblock
                  • Sicherungselemente PV
                  • Überspannungsschutz
                  • Zubehör für Schutzeinrichtungen
                  • FI-Relais und Zubehör
                  • Motorschutzschalter und Zubehör
                • Schalt- und Meldegeräte, Licht- und Zeitsteuerung
                  • Fernschalter
                  • Relais und Schütze
                  • Schalter, Taster und LED Leuchtmelder
                  • Akustische Signalgeräte
                  • Trafo und Steckdosen
                  • Um- und Schlüsselschalter
                  • Lasttrenn- und Lastumschalter
                  • Zeitschaltuhren
                  • Zeitschalter und Zeitrelais
                  • Dämmerungsschalter
                  • Ferndimmer
                • Zähler und Messgeräte
                  • Energiezähler
                  • Multifunktionsmessgeräte
                  • Stromwandler
                  • Zähler und Umschalter
                  • Kontrollrelais
              • Energiemanagement
                • Energiemonitoring
                  • Energiezählung und -monitoring
                  • Energiemonitoring Zubehör
                • Netzüberwachung und -umschaltung
                  • Energiezähler
                  • Netzüberwachungsrelais
                  • Stromwandler
                  • Zähler und Umschalter
                • Heizungs- & Lichtmanagement
                  • Thermostate
                  • Lichtsteuerung
              • Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme
                • Leitungsführungssysteme
                  • Leitungsführungskanäle LF
                  • Leitungsführungskanäle LFW
                  • Leitungsführungskanäle LFC
                  • Leitungsführungskanäle FB
                  • Brandschutzkanäle FWK
                  • Kabeltragsysteme
                  • Türumfahrungskanal
                  • Leitungsführungskanäle Mini
                  • Leitungsführung Decke DABA
                • Brüstungskanalsysteme
                  • tehalit BRP-Kanäle
                  • tehalit BRN-Kanäle
                  • tehalit BR-Kanäle
                  • tehalit BKIS-Kanäle
                  • tehalit BR-Zubehör
                • Raumanschlusssysteme
                  • tehalit Raumsäulen
                  • tehalit Bodensäulen
                • Geräteeinbau
                  • tehalit Kanalsteckdosen
                  • tehalit Geräteeinbaudosen
                  • Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
                  • Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 50 x 50 mm
                  • Standard-Geräteeinbau
                  • CEE - Geräteeinbaudosen
                • Sockelleistensysteme
                  • tehalit SL-Kanäle
                  • tehalit Geräteträger für SL
                  • LED-Komponenten für tehalit.SL
                  • tehalit Eckkanal
                • Verdrahtungskanalsysteme
                  • tehalit VK-Kanäle
                  • tehalit VK-Kanäle halogenfrei
                  • tehalit VK-Kanäle flexibel
                  • Zubehör und Werkzeuge
                  • RK-Kanäle
                • Bodeninstallationssysteme
                  • Aufboden Kanalsysteme
                • Arbeitsplatzanschlusssysteme
                  • Universal-Anschlussblöcke
                  • Anbauanschlusseinheiten
                  • Einbauanschlusseinheiten
                  • Zubehör für Arbeitsplatzanschlusssysteme
              • Gebäudesystemtechnik KNX
                • Systemgeräte
                  • Systemgeräte und Schnittstellen
                  • Spannungsversorgungen
                • Aktorik
                  • Schalt-Aktoren
                  • Dimm-Aktoren
                  • Dali-Aktoren
                  • Jalousie-Aktoren
                  • Heizungssteuerung
                  • Analoge Aktoren
                • Sensorik und Binäreingänge
                  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
                  • Wetterstationen
                  • Binäreingänge
                  • Zeitschaltuhren
                  • Energiemessung
                • Visualisierung
                  • Visualisierung Domovea
                • Funk
                  • EnOcean/KNX
                  • KNX-Funk
                • Zubehör
                  • Zubehör Gebäudeautomation
              • Sicherheitstechnik
                • Rauch-/Dualwarnmelder
                  • Rauchwarnmelder Q
                  • Rauch-/Dualwarnmelder Funk
                • Herdwächter und Zubehör
                  • Herdwächter
                  • Wasser Leckage
              • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
                • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
                  • Decken­mon­tage
                  • Wandmontage
                • Zubehör für Bewegungs- und Präsenzmelder
                  • <br/>Fernbedienungen
                  • <br/>Montagezubehör
                • LED-Strahler
                  • <br/>Flutlicht mit Sensor
                  • <br/>Flutlicht ohne Sensor
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            Account
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
            • Relais und Schütze
            • ERL263S
            Aktuelle Suche
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Bild Filter | Hager Deutschland Filter
            Produkteanzeigen

            Unsere meistgesehenen Produkte

            5
            1
            ERL218 - Installationsrelais , 16A,1S+1Ö, 12V
            ERL218
            Installationsrelais , 16A,1S+1Ö, 12V
            Preis
             40,28 €
            / Stück *
             40,28 €
            / Stück *
            2
            ERC316 - Installationrelais , 16A,3S, 230V
            ERC316
            Installationrelais , 16A,3S, 230V
            Preis
             31,98 €
            / Stück *
             31,98 €
            / Stück *
            3
            ETC363 - Tag / Nacht Schütze , 63A,3S, 230V
            ETC363
            Tag / Nacht Schütze , 63A,3S, 230V
            Preis
             223,81 €
            / Stück *
             223,81 €
            / Stück *
            4
            ESD225 - Schütze , 25A,2S, 24V
            ESD225
            Schütze , 25A,2S, 24V
            Preis
             25,58 €
            / Stück *
             25,58 €
            / Stück *
            5
            ESC225 - InstallationsSchütze 25A 2S 230V
            ESC225
            InstallationsSchütze 25A 2S 230V
            Preis
             25,58 €
            / Stück *
             25,58 €
            / Stück *
            ERL263S - Brummfrei Installationrelais , 63A,2S, 12V
            ERL263S - Brummfrei Installationrelais , 63A,2S, 12V

            Brummfrei Installationrelais , 63A,2S, 12V

            ERL263S

            ERL263S - Brummfrei Installationrelais , 63A,2S, 12V
            ERL263S - Brummfrei Installationrelais , 63A,2S, 12V
            • Reihen­ein­bau­ge­räte

            Brummfrei Installationrelais , 63A,2S, 12V ERL263S

            EAN
            3250612400362
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H43
            Preis
            107,42 €
            / Stück *
             107,42 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
            • Sicherheits­trans­for­mator 1 Produkte verfügbar
            • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
            • Sicherheits­trans­for­mator
            • Klem­me­n­ab­de­ckung
            • ESC080

              Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

               19,18 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • LZ060

              Distanzstück für Wärmeentlastung

               1,61 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ST309

              Sicherheitstrafo 230V/12V, 20VA, 4PLE

               63,82 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • ESC003

              Plombierkappe für Schütz 3 Modul breite

               2,15 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Anschluss
            • Kontaktart
              2S
            • Anzahl der Kontakte
              2
            • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
              1.5 - 16 mm²
            • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
              1.5 - 25 mm²
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              63 A
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              3
            Frequenz
            • Frequenz
              50 - 50 Hz
            Span­nung
            • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
              4000 V
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              440 V
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              400 - 400 V
            • Steu­er­span­nung AC
              12 - 12 V
            • Steu­er­span­nung DC
              12 - 12 V
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -10 - 50 °C
            • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
              -40 - 80 °C
            Ausdauer
            • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
              100000
            • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
              30000
            Texte
            • Sicherheits­hin­weis
              Brumm­freie Schütze werden nicht für inten­sive Nutzung (24/7-Strom­ver­sor­gung) empfoh­len. In solchen Fällen sollten Indus­trie­schütze verwendet werden.
            Leis­tung
            • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
              14,50 W
            • Anzugs­ver­brauch
              5,20 VA
            Abmes­sungen
            • Höhe
              85 mm
            • Breite
              54 mm
            • Tiefe
              60 mm
            Ausstat­tung
            • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
              2
            • Anzahl Öffner­kon­takte
              0
            • Mit Schieber für Hand­schal­tung
              Ja

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration ERL263S (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ERL263S (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild ERL263S | Hager Deutschland

              Produktbild ERL263S

            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2021-09-23

              PDF
              386,51 kB
              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2021-05-04

              PDF
              224,65 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              ED183 - Lastabwurfrelais Bemessungstrombereich 6,7-39A
              ED183
              Lastabwurfrelais Bemessungstrombereich 6, 7-39A
              Preis
               47,31 €
              / Stück *
               47,31 €
              / Stück *
            • 2
              ERC125 - Installationsrelais , 25A,1S, 230V
              ERC125
              Installationsrelais , 25A, 1S, 230V
              Preis
               27,49 €
              / Stück *
               27,49 €
              / Stück *
            • 3
              ERC125S - Brummfrei Installationrelais , 25A,1S, 230V
              ERC125S
              Brummfrei Installationrelais , 25A, 1S, 230V
              Preis
               31,34 €
              / Stück *
               31,34 €
              / Stück *
            • 4
              ERC216 - Installationsrelais , 16A,2S, 230V
              ERC216
              Installationsrelais , 16A, 2S, 230V
              Preis
               27,49 €
              / Stück *
               27,49 €
              / Stück *
            • 5
              ERC217 - Installationsrelais , 16A,2Ö, 230V
              ERC217
              Installationsrelais , 16A, 2Ö, 230V
              Preis
               40,28 €
              / Stück *
               40,28 €
              / Stück *
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf