The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Relais und Schütze
    • ERL225
    EAN
    3250612400614
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H43
    • Relais und Schütze

    Installationsrelais , 25A,2S, 12V ERL225

    Preis
    € 29,96
    / Stück *
    € 29,96
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Installationsrelais , 25A,2S, 12V

    ERL225

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      € 1,76  / Stück*
    • ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      € 20,90  / Stück*
    • ESC001

      Plombierkappe für Schütze 1M

      € 1,93  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Kontaktart
      2 Schließer
    • Anzahl der Kontakte
      2
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 10 mm²
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      25 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      250 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Steu­er­span­nung AC
      12 - 12 V
    • Steu­er­span­nung DC
      0 - 0 V
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC-7a/AC-7b
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      100000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      30000
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      4 W
    • Anzugs­ver­brauch
      10,70 VA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      17,85 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
      2
    • Anzahl Öffner­kon­takte
      0
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Contactor 25A, 2NO, 230V (English)
    PDF
    3,90 MB
    Hager REACH declaration ERL225
    PDF
    Hager RoHS Report ERL225
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ERL225 | Hager Deutschland

      Produktbild ERL225

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ERL225 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ERL225

      Installationsrelais , 25A,2S, 12V

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      266,79 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ERC225 - Installationsrelais , 25A,2S, 230V
      ERC225
      Installationsrelais , 25A, 2S, 230V
      Preis
      € 29,96
      / Stück *
      € 29,96
      / Stück *
    • 2
      ERC226 - Installationsrelais , 25A,2Ö, 230V
      ERC226
      Installationsrelais , 25A, 2Ö, 230V
      Preis
      € 43,90
      / Stück *
      € 43,90
      / Stück *
    • 3
      ERC125 - Installationsrelais , 25A,1S, 230V
      ERC125
      Installationsrelais , 25A, 1S, 230V
      Preis
      € 29,96
      / Stück *
      € 29,96
      / Stück *
    • 4
      ERC218 - Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V
      ERC218
      Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 230V
      Preis
      € 43,90
      / Stück *
      € 43,90
      / Stück *
    • 5
      ESC080 - Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V
      ESC080
      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V
      Preis
      € 20,90
      / Stück *
      € 20,90
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Installationsrelais , 25A,2S, 12V

    Installationsrelais nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.
    Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

    Kontaktart: 2S
    Nennstrom: 25 A
    Anzahl Module: 1
    Isolationsspannung Ui: 250 V
    Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anzahl der Kontakte: 2
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 10 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ERL225
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf