Brummfrei Installationrelais , 25A,2S, 24V ERD625S
EAN
3250612230549
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H43
Preis
36,45 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sicherheitstransformator 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Kontaktart2S
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 10 mm²
Elektrischer Strom
-
Nennstrom25 A
Kapazität
-
Anzahl Module2
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Isolationsspannung Ui250 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Steuerspannung AC24 - 24 V
-
Steuerspannung DC0 - 0 V
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele100000
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele30000
Texte
-
SicherheitshinweisBrummfreie Schütze werden nicht für intensive Nutzung (24/7-Stromversorgung) empfohlen. In solchen Fällen sollten Industrieschütze verwendet werden.
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom5,80 W
-
Anzugsverbrauch2,80 VA
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite35,75 mm
-
Tiefe60 mm
Ausstattung
-
Anzahl Schließerkontakte2
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment1,20 - 1,20 Nm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-09-23
PDF385,80 kB
Mehr Downloads