Brummfrei Installationrelais , 63A,2S, 24V ERD263S
EAN
3250612400348
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H43
Preis
103,49 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte 1 Produkte verfügbar
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Sicherheitstransformator 1 Produkte verfügbar
-
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Kontaktart2S
-
Anzahl der Kontakte2
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 25 mm²
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Kapazität
-
Anzahl Module3
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Isolationsspannung Ui440 V
-
Steuerspannung AC24 - 24 V
-
Steuerspannung DC24 - 24 V
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele100000
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele30000
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom14,50 W
-
Anzugsverbrauch5,20 VA
Abmessungen
-
Höhe85 mm
-
Breite54 mm
-
Tiefe60 mm
Ausstattung
-
Anzahl Schließerkontakte2
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
Texte
-
SicherheitshinweisBrummfreie Schütze werden nicht für intensive Nutzung (24/7-Stromversorgung) empfohlen. In solchen Fällen sollten Industrieschütze verwendet werden.
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Brummfrei Installationrelais , 63A,2S, 24V
Brummfreies Installationsrelais nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3). Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.
Kontaktart: 2S
Nennstrom: 63 A
Anzahl Module: 3
Isolationsspannung Ui: 440 V
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anzahl der Kontakte: 2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 25 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ERD263S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Brummfreies Installationsrelais nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3). Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.
Kontaktart: 2S
Nennstrom: 63 A
Anzahl Module: 3
Isolationsspannung Ui: 440 V
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anzahl der Kontakte: 2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 25 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ERD263S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.