Treppenlichtzeitschalter multifunktion EMS005B
EAN
3250612339938
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H48
Preis
56,97 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Kapazität
-
Anzahl Module1
Konnektivität
-
Anschlussartquickconnect, Drahtanschluss
Installation, Montage
-
Montage aufDIN Schiene
Beleuchtung
-
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert1000 VA
-
Max. Leuchtstofflampenlast3600 VA
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-10 - 55 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 2.5 mm²
Einstellungen
-
Einstellbereich Verzögerungszeit30 S - 10 Min
Abmessungen
-
Breite17,50 mm
-
Tiefe64 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Betriebsanleitung für EMN005, EMS005 - Treppenlichtzeitschalter multifunktion (EL-EN-IT-FR-ES, Stand: 05.2018)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18
PDF801,62 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Treppenlichtzeitschalter multifunktion
Multifunktions-Treppenlichtzeitschalter mit montagefreundlicher QuickConnect Anschlußtechnik, nachschaltbar
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Anzahl Module: 1
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert: 1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA
Betriebstemperatur: -10 - 55 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EMS005B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Multifunktions-Treppenlichtzeitschalter mit montagefreundlicher QuickConnect Anschlußtechnik, nachschaltbar
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nennstrom: 16 A
Anzahl Module: 1
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert: 1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast: 3600 VA
Betriebstemperatur: -10 - 55 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EMS005B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.