Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5 EK723
Produkt nicht mehr lieferbar
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Kabel
-
Kabellänge200 m
Spannung
-
Nennspannung230 - 230 V
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur0 - 50 °C
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt EK723
Stellantrieb 230V für Ventile M30 x 1,5
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für EK723 - Stellantrieb 24V AC/230V (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-PL-NL, Stand: 07.2015)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2015-07-16
PDF696,80 kB
Mehr Downloads